Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 115
Nennleistung PN [W] 24086
Nennstrom IN [A] 46,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 130
Stillstandsstrom I0 [A] 53
Maximalmoment Mmax [Nm] 305
Maximalstrom Imax [A] 138
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,55
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 165
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,196
Statorinduktivität L2ph [mH] 6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 30,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 22,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 450
Masse ohne Bremse m [kg] 110
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSM82.ee020ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, Fussmontage, A und B seitig; Baugröße 8; Baulänge 2; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8KSL8-8KSM8
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo