Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 500
Nennleistung PN [W] 52360
Nennstrom IN [A] 107
Stillstandsmoment M0 [Nm] 555
Stillstandsstrom I0 [A] 118
Maximalmoment Mmax [Nm] 1110
Maximalstrom Imax [A] 255
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,8
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 331
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,108
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,7
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 51,852
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 34,2
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2500
Masse ohne Bremse m [kg] 310
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 320
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL96.ee010ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 1000 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8KSL9
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo