Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 345,000
Nennleistung PN [W] 90321
Nennstrom IN [A] 175,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 480,000
Stillstandsstrom I0 [A] 240,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 1050,00
Maximalstrom Imax [A] 585,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,040
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 140,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,024
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,20000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 49,167
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 39,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2200,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 285,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 320,00
Masse der Bremse [kg] 29,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90,0000
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,0000
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL95.ee025ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo