Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 430
Nennleistung PN [W] 45029
Nennstrom IN [A] 90
Stillstandsmoment M0 [Nm] 480
Stillstandsstrom I0 [A] 101
Maximalmoment Mmax [Nm] 1050
Maximalstrom Imax [A] 245
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,89
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 336
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,136
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 49,824
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 39
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2200
Masse ohne Bremse m [kg] 285
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 320
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL95.ee010ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1000 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8KSL9
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo