Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 305
Nennleistung PN [W] 63879
Nennstrom IN [A] 127
Stillstandsmoment M0 [Nm] 405
Stillstandsstrom I0 [A] 165
Maximalmoment Mmax [Nm] 875
Maximalstrom Imax [A] 400
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,49
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 171
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,046
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 46,261
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 43,9
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1800
Masse ohne Bremse m [kg] 255
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 320
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL94.ee020ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8KSL9
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo