Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 205
Nennleistung PN [W] 64403
Nennstrom IN [A] 122
Stillstandsmoment M0 [Nm] 325
Stillstandsstrom I0 [A] 195
Maximalmoment Mmax [Nm] 700
Maximalstrom Imax [A] 455
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,75
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 119
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,03
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,33
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 43,733
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 48,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1500
Masse ohne Bremse m [kg] 230
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 320
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL92.ee030ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 2; Nenndrehzahl 3000 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8KSL9
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo