Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 265,000
Nennleistung PN [W] 41626
Nennstrom IN [A] 82,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 325,000
Stillstandsstrom I0 [A] 103,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 700,00
Maximalstrom Imax [A] 245,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,270
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 224,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,108
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,70000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 42,593
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 48,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1500,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 230,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 320,00
Masse der Bremse [kg] 29,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,0000
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL92.ee015ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 2; Nenndrehzahl 1500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo