Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1600
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 185,000
Nennleistung PN [W] 30997
Nennstrom IN [A] 55,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 215,000
Stillstandsstrom I0 [A] 65,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 505,00
Maximalstrom Imax [A] 170,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,460
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 225,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,172
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,50000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 37,111
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 710,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 145,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,0000
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL85.ee016ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1600 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo