Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 130,000
Nennleistung PN [W] 40841
Nennstrom IN [A] 74,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 175,000
Stillstandsstrom I0 [A] 98,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 405,00
Maximalstrom Imax [A] 250,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,840
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 120,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,068
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,30000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 40,000
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 23,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 580,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 125,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,0000
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL84.ee030ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 4; Nenndrehzahl 3000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo