Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1600
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 115,000
Nennleistung PN [W] 19268
Nennstrom IN [A] 37,600
Stillstandsmoment M0 [Nm] 130,000
Stillstandsstrom I0 [A] 41,800
Maximalmoment Mmax [Nm] 305,00
Maximalstrom Imax [A] 108,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,240
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 210,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,320
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,60000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 31,000
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 22,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 450,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 110,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10,0000
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL82.ee016ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 2; Nenndrehzahl 1600 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo