Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 440
Nennleistung PN [W] 115000
Nennstrom IN [A] 205
Stillstandsmoment M0 [Nm] 480
Stillstandsstrom I0 [A] 225
Maximalmoment Mmax [Nm] 1030
Maximalstrom Imax [A] 520
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,2
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 140
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,024
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 49,167
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25,2
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2200
Masse ohne Bremse m [kg] 295
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 320
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ95.ee025ff00-h
Beschreibung:
S3 1200 78 00000 x xx 2 S0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo