Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 460
Nennleistung PN [W] 72257
Nennstrom IN [A] 137
Stillstandsmoment M0 [Nm] 480
Stillstandsstrom I0 [A] 144
Maximalmoment Mmax [Nm] 1030
Maximalstrom Imax [A] 335
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,43
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 218
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,058
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 49,448
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25,2
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2200
Masse ohne Bremse m [kg] 295
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 320
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ95.ee015ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo