Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 275
Nennleistung PN [W] 71995
Nennstrom IN [A] 132
Stillstandsmoment M0 [Nm] 320
Stillstandsstrom I0 [A] 150
Maximalmoment Mmax [Nm] 695
Maximalstrom Imax [A] 360
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,15
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 137
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,04
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,74
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 43,05
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 22,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1500
Masse ohne Bremse m [kg] 225
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 320
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ92.ee025ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 2; Nenndrehzahl 2500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo