Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 350
Nennleistung PN [W] 36652
Nennstrom IN [A] 80
Stillstandsmoment M0 [Nm] 360
Stillstandsstrom I0 [A] 83
Maximalmoment Mmax [Nm] 665
Maximalstrom Imax [A] 170
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,57
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 296
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,24
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 41
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 13
Trägheitsmoment J [kgcm2] 840
Masse ohne Bremse m [kg] 140
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ86.ee010ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 6; Nenndrehzahl 1000 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8KSJ8
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo