Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 255,000
Nennleistung PN [W] 80111
Nennstrom IN [A] 150,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 305,000
Stillstandsstrom I0 [A] 180,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 555,00
Maximalstrom Imax [A] 365,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,780
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 115,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,046
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,74000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 45,000
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 14,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 710,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 130,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,0000
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ85.ee030ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 5; Nenndrehzahl 3000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo