Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 285,000
Nennleistung PN [W] 44768
Nennstrom IN [A] 87,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 305,000
Stillstandsstrom I0 [A] 92,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 555,00
Maximalstrom Imax [A] 190,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,430
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 222,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,172
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,50000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 37,111
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 14,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 710,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 130,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,0000
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ85.ee015ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo