Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 215
Nennleistung PN [W] 45029
Nennstrom IN [A] 86
Stillstandsmoment M0 [Nm] 240
Stillstandsstrom I0 [A] 93
Maximalmoment Mmax [Nm] 450
Maximalstrom Imax [A] 195
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,67
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 171
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,14
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 35,714
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 15
Trägheitsmoment J [kgcm2] 580
Masse ohne Bremse m [kg] 120
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ84.ee020ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8KSJ8
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo