Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1100
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 195
Nennleistung PN [W] 22462
Nennstrom IN [A] 40,4
Stillstandsmoment M0 [Nm] 215
Stillstandsstrom I0 [A] 45
Maximalmoment Mmax [Nm] 505
Maximalstrom Imax [A] 117
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,99
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 325
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,36
Statorinduktivität L2ph [mH] 13,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 38,722
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25
Trägheitsmoment J [kgcm2] 710
Masse ohne Bremse m [kg] 145
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSD85.ee011ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, Fussmontage A und B seitig; Baugröße 8; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1100 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8KSC8-8KSD8
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo