Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2000 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 440,000 |
Nennleistung PN [W] | 92153 |
Nennstrom IN [A] | 175,000 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 555,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 220,000 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 1110,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 475,00 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 3600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,600 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 179,00 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,032 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 1,66000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 51,188 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 34,2 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 2500,0000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 310,00 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 320,00 |
Masse der Bremse [kg] | 29,00 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 90,0000 |
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,0000 |
Steckertyp | Klemmkasten |
Materialnummer:
8KSC96.ee020ff00-hBeschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8KS Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |