Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 400
Nennleistung PN [W] 62832
Nennstrom IN [A] 130
Stillstandsmoment M0 [Nm] 480
Stillstandsstrom I0 [A] 155
Maximalmoment Mmax [Nm] 1050
Maximalstrom Imax [A] 375
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,18
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 218
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,058
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 49,448
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 39
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2200
Masse ohne Bremse m [kg] 285
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 320
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSC95.ee015ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1500 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8KSC9
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo