Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 260
Nennleistung PN [W] 81681
Nennstrom IN [A] 160
Stillstandsmoment M0 [Nm] 405
Stillstandsstrom I0 [A] 245
Maximalmoment Mmax [Nm] 875
Maximalstrom Imax [A] 585
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,7
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 117
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,022
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,01
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 45,091
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 43,9
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1800
Masse ohne Bremse m [kg] 255
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 320
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSC94.ee030ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 3000 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8KSC9
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo