Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 155,000 |
Nennleistung PN [W] | 48695 |
Nennstrom IN [A] | 90,000 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 215,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 125,000 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 505,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 325,00 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 4300 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,790 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 116,00 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,046 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 1,74000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 45,000 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 25,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 710,0000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 145,00 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 200,00 |
Masse der Bremse [kg] | 0,00 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,0000 |
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 1650 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,0000 |
Steckertyp | Klemmkasten |
Materialnummer:
8KSC85.ee030ff00-hBeschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 5; Nenndrehzahl 3000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8KS Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |