Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 165
Nennleistung PN [W] 43197
Nennstrom IN [A] 79
Stillstandsmoment M0 [Nm] 215
Stillstandsstrom I0 [A] 103
Maximalmoment Mmax [Nm] 505
Maximalstrom Imax [A] 265
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,18
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 141
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,068
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 44
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25
Trägheitsmoment J [kgcm2] 710
Masse ohne Bremse m [kg] 145
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSM85.ee025ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, Fussmontage, A und B seitig; Baugröße 8; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2500 U/min;
{"MotorCurrMax":"265.00","MotorCurrRated":"79.000","MotorCurrStall":"103.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"2500","MotorStatorInductance":"2.50000","MotorStatorResistance":"0.068","MotorTorqConst":"2.180","MotorTorqMax":"505.00","MotorTorqRated":"165.000","MotorTorqStall":"215.000","MotorVoltageConst":"141.00","MotorAcoposType1":"128M","MotorAcoposType2":"1650","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSM85.ee025ff00-h"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo