Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 230
Nennleistung PN [W] 24086
Nennstrom IN [A] 52
Stillstandsmoment M0 [Nm] 240
Stillstandsstrom I0 [A] 54
Maximalmoment Mmax [Nm] 450
Maximalstrom Imax [A] 113
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 296
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,42
Statorinduktivität L2ph [mH] 14,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 35,667
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 15
Trägheitsmoment J [kgcm2] 580
Masse ohne Bremse m [kg] 120
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ84.ee010ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1000 U/min;
{"MotorCurrMax":"113.00","MotorCurrRated":"52.000","MotorCurrStall":"54.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"1000","MotorStatorInductance":"14.60000","MotorStatorResistance":"0.420","MotorTorqConst":"4.630","MotorTorqMax":"450.00","MotorTorqRated":"230.000","MotorTorqStall":"240.000","MotorVoltageConst":"296.00","MotorAcoposType1":"1640","MotorAcoposType2":"0660","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSJ84.ee010ff00-h"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo