Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 15,4
Nennleistung PN [W] 4838
Nennstrom IN [A] 9,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 21
Stillstandsstrom I0 [A] 12,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 76,6
Maximalstrom Imax [A] 64
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,66
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 107
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,75
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,3
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 32
Masse ohne Bremse m [kg] 13,3
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 25
Masse der Bremse [kg] 2
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,605
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA64.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 4; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8JSA64.E6030D100-0) EXE / 319 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo