Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2250
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 13,61
Nennleistung PN [W] 3207
Nennstrom IN [A] 6,34
Stillstandsmoment M0 [Nm] 16,8
Stillstandsstrom I0 [A] 7,9
Maximalmoment Mmax [Nm] 59,3
Maximalstrom Imax [A] 39,3
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,15
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 138,2
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,7
Statorinduktivität L2ph [mH] 14,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25
Trägheitsmoment J [kgcm2] 24,2
Masse ohne Bremse m [kg] 11,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 25
Masse der Bremse [kg] 2
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,605
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA63.ee023ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 3; Nenndrehzahl 2250 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo