Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 9,14
Nennleistung PN [W] 2871
Nennstrom IN [A] 5,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 12,1
Stillstandsstrom I0 [A] 7,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 41,1
Maximalstrom Imax [A] 38
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,6
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 103,2
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,65
Statorinduktivität L2ph [mH] 13,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 20
Trägheitsmoment J [kgcm2] 17
Masse ohne Bremse m [kg] 8,9
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 25
Masse der Bremse [kg] 2
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,605
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA62.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 2; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8JSA62.R0030D000-0) EXE / 299 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo