Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 5000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 6,92
Nennleistung PN [W] 3623
Nennstrom IN [A] 6,11
Stillstandsmoment M0 [Nm] 14,11
Stillstandsstrom I0 [A] 12,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 53,9
Maximalstrom Imax [A] 62,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,13
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 72,9
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,65
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,4
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 31
Trägheitsmoment J [kgcm2] 12
Masse ohne Bremse m [kg] 9
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 14,5
Masse der Bremse [kg] 1,1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,173
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA54.ee050ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 4; Nenndrehzahl 5000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo