Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 5,020
Nennleistung PN [W] 2366
Nennstrom IN [A] 4,310
Stillstandsmoment M0 [Nm] 8,500
Stillstandsstrom I0 [A] 7,400
Maximalmoment Mmax [Nm] 29,90
Maximalstrom Imax [A] 37,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,160
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 74,90
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,450
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,80000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,400
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 24,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 6,2000
Masse ohne Bremse m [kg] 5,80
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 14,50
Masse der Bremse [kg] 1,10
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,1730
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8JSA52.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 2; Nenndrehzahl 4500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo