Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 3,69
Nennleistung PN [W] 1546
Nennstrom IN [A] 3,1
Stillstandsmoment M0 [Nm] 5,88
Stillstandsstrom I0 [A] 5
Maximalmoment Mmax [Nm] 23,8
Maximalstrom Imax [A] 25
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,19
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 76,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,8
Statorinduktivität L2ph [mH] 11,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 4,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 24
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,7
Masse ohne Bremse m [kg] 5,3
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 5,3
Masse der Bremse [kg] 0,63
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,068
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA44.ee040ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 4; Nenndrehzahl 4000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo