Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 5000 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 0,950 |
Nennleistung PN [W] | 497 |
Nennstrom IN [A] | 1,120 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 1,150 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 1,370 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 4,50 |
Maximalstrom Imax [A] | 6,90 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 8100 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,850 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 54,50 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 21,400 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 37,50000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 1,800 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 14,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,3300 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 1,55 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 2,50 |
Masse der Bremse [kg] | 0,27 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,0110 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1016 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0014 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 2X2X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,7500 |
Steckergröße | 1,0 |
Materialnummer:
8JSA31.ee050ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 1; Nenndrehzahl 5000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSA Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |