Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 8000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 0,63
Nennleistung PN [W] 528
Nennstrom IN [A] 1,04
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,84
Stillstandsstrom I0 [A] 1,39
Maximalmoment Mmax [Nm] 3,1
Maximalstrom Imax [A] 7
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 8100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,61
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 39
Statorwiderstand R2ph [Ω] 19,98
Statorinduktivität L2ph [mH] 35,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,8
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 9
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,16
Masse ohne Bremse m [kg] 1,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 1,42
Masse der Bremse [kg] 0,27
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,011
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1016
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA22.ee080ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 2; Baulänge 2; Nenndrehzahl 8000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo