Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 8
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 120,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 192,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 380
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 2,20
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 3300
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 2600
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 6500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 11
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 58,7
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 2100
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 2400
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 3300
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 3300
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 75
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 13,00
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 2,023
Materialnummer:
8GA55-110hh008klmm
Beschreibung:
Winkel PG, i = 008, 1 stufig, IP 54;
Allgemein Version (Datum) Download
Anbauposition Winkelgetriebe PDF / 110 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8GA55 Montageanleitung Motor PDF / 330 KB
Datenblatt 8GA55-064 PDF / 948 KB
Datenblatt 8GA55-090 PDF / 828 KB
Datenblatt 8GA55-110 PDF / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo