Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 4
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 53,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 85,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 240
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,30
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 3000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 2300
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 7000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 13
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 27,8
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 1200
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 1400
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 3000
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 3000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 73
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 4,95
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 1,314
Materialnummer:
8GA55-090hh004klmm
Beschreibung:
Winkel PG, i = 004, 1 stufig, IP 54;
Allgemein Version (Datum) Download
Anbauposition Winkelgetriebe PDF / 110 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8GA55 Montageanleitung Motor PDF / 330 KB
Datenblatt 8GA55-064 PDF / 948 KB
Datenblatt 8GA55-090 PDF / 828 KB
Datenblatt 8GA55-110 PDF / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo