Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 40
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 172
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 275
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 500
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,95
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 3500
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 3500
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 6500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 13
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 13
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 2150
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 2500
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 3000
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 4000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 75
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 92
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 15,7
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 1,3
Materialnummer:
8GA50-120hh040klmm
Beschreibung:
Winkel PG, i = 040, 2 stufig, IP 54;
Allgemein Version (Datum) Download
8GA50 Montageanleitung Motor PDF / 415 KB
Anbauposition Winkelgetriebe PDF / 110 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo