Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 10
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 38,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 61,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 170
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,55
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4000
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 7000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 13
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 4,5
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 1700
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 1900
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 1500
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 2000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 73
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 5,30
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,400
Materialnummer:
8GA50-090hh010klmm
Beschreibung:
Winkel PG, i = 010, 1 stufig, IP 54;
Allgemein Version (Datum) Download
8GA50 Montageanleitung Motor PDF / 415 KB
Anbauposition Winkelgetriebe PDF / 110 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 919 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8GA50-050 PDF / 157 KB
Datenblatt 8GA50-070 PDF / 160 KB
Datenblatt 8GA50-090 PDF / 163 KB
Datenblatt 8GA50-120 PDF / 173 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo