Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 3
Übersetzung i 512
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 7,5
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 12
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 27
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,1
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 5000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 5000
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 18000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 28
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 1
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 160
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 200
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 160
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 200
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 68
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 88
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 0,71
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,029
Materialnummer:
8GA40-040hh512klmm
Beschreibung:
Winkel PG, i = 512, 3 stufig, IP 54;
Allgemein Version (Datum) Download
8GA40 Montageanleitung Motor PDF / 415 KB
Anbauposition Winkelgetriebe PDF / 110 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8GA40-040 PDF / 198 KB
Datenblatt 8GA40-060 PDF / 206 KB
Datenblatt 8GA40-080 PDF / 214 KB
Datenblatt 8GA40-120 PDF / 263 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo