Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 4
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 6
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 10
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 28
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,1
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 5000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 5000
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 18000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 21
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 0,7
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 160
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 200
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 160
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 200
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 68
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 0,51
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,035
Materialnummer:
8GA40-040hh004klmm
Beschreibung:
Winkel PG, i = 004, 1 stufig, IP 54;
Allgemein Version (Datum) Download
8GA40 Montageanleitung Motor PDF / 415 KB
Anbauposition Winkelgetriebe PDF / 110 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo