Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 5500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,3
Nennstrom IN [A] 3,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,35
Stillstandsstrom I0 [A] 3,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 0,96
Maximalstrom Imax [A] 11,4
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 7000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,095
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 6,07
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,72
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,34
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,87
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 11,3
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,025
Masse ohne Bremse m [kg] 0,66
Empfehlungen
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C03X
Steckertyp I-Tec
Materialnummer:
8WSA43.ee055V8gg-0
Beschreibung:
Synchronmotor 8WSA43, SSI Geber, singleturn, Nenndrehzahl: 5500 min-1, glatte Welle, IP69K Hygienedesign, fixes Anschlusskabel 0,5 m mit Hybridstecker
Erforderliches Zubehör
Zubehör
8BCM00X5.1B48E-0 8WS/ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 0,5 m, ((2x(2xAWG26) + 2xAWG24)C + 3xAWG16)C, Hybridstecker Serie 915 12+3 polig female, schleppkettentauglich
Optionales Zubehör
Zubehör
8BCM0003.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 3 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0005.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 5 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0010.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 10, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0015.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 15 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8WSA43.F0055V8LB-0) EXE / 298 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8WS Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8WS PDF / 243 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo