Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 8500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,130
Nennstrom IN [A] 2,300
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,140
Stillstandsstrom I0 [A] 2,600
Maximalmoment Mmax [Nm] 0,31
Maximalstrom Imax [A] 6,50
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,056
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 3,55
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,300
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,75000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,350
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 6,7
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,0057
Masse ohne Bremse m [kg] 0,33
Empfehlungen
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C03X, C033
Materialnummer:
8WSA32.ee085ffgg-0
Beschreibung:
Synchronmotor 8WSA32, SSI Geber, singleturn, Nenndrehzahl: 8500 min-1, glatte Welle, IP54, fixes Anschlusskabel 0,5 m mit Hybridstecker
Erforderliches Zubehör
Zubehör
8BCM00X5.1B48E-0 8WS/ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 0,5 m, ((2x(2xAWG26) + 2xAWG24)C + 3xAWG16)C, Hybridstecker Serie 915 12+3 polig female, schleppkettentauglich
Optionales Zubehör
Zubehör
8BCM0003.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 3 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0005.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 5 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0010.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 10, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
8BCM0015.1B470-0 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 15 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8WSA32.F0085V0LB-0) EXE / 298 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8WS Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8WS PDF / 243 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo