Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
Schrittmotor Schrittmotor Flanschmaß 87,1 mm, Länge 66 mm
Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Spezifische Motordaten
Verdrahtung
seriell true
parallel true
Strom
serielle Verdrahtung 3 A
parallele Verdrahtung 6 A
Widerstand / Phase
serielle Verdrahtung 1,7 Ω
parallele Verdrahtung 0,4 Ω
Induktivität / Phase
serielle Verdrahtung 12,9 mH
parallele Verdrahtung 3,2 mH
Stillstandsmoment 2,9 Nm
Haltemoment 4,0 Nm
Rastmoment <160 mNm
Rotorträgheit ca. 1,31 kgcm2
Allgemeine Motordaten
Schutzklasse IP40
Schrittwinkel 1,8°
max. Oberflächentemperatur 100°C
mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen 20.000 Stunden
Kabellänge 300 mm
Kabelquerschnitt AWG 22, UL3266
Wellenausführung mit Passfeder
Isolationsklasse B (130°C)
Isolationswiderstand 100 MΩ min. 500 VDC
Dielektrische Festigkeit 1776 VAC für 1 Minute
Versorgungsspannung des Treibers max. 80 VDC
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 40°C
Lagerung -30 bis 85°C
Transport -30 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
max. radiale Last 290 N
max. axiale Last 225 N
Gewicht 1,8 kg
Länge 66 mm
Materialnummer:
80MPH1.300S000-01
Beschreibung:
2 Phasen Hybrid Schrittmotor, 87,1 mm Flansch, Länge 66 mm, 3 A seriell / 6 A parallel, 4,0 Nm Haltemoment, 2,9 Nm Stillstandsmoment
Optionales Zubehör
Zubehör
80XMPHXRE.W1-10 IP-Erweiterung und Verdrahtungsklemme für Schrittmotoren der 80MPH Serie, IP65, 10 Einheiten pro Verpackung
Dokumentation Version (Datum) Download
Schrittmotoren Anwenderhandbuch PDF / 15 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 80MPH PDF / 243 KB
Konformitätserklärung Motors Hybrid PDF / 301 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo