Kurzbeschreibung
Schrittmotor Schrittmotor Flanschmaß 60 mm, Länge 93,3 mm
Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Spezifische Motordaten
Verdrahtung
seriell true
parallel true
Strom
serielle Verdrahtung 2,5 A
parallele Verdrahtung 5 A
Widerstand / Phase
serielle Verdrahtung 2,4 Ω
parallele Verdrahtung 0,6 Ω
Induktivität / Phase
serielle Verdrahtung 11,2 mH
parallele Verdrahtung 2,8 mH
Stillstandsmoment 2,5 Nm
Haltemoment 3,5 Nm
Rastmoment <75 mNm
Rotorträgheit 920 gcm2
Allgemeine Motordaten
Schutzklasse IP30
Schrittwinkel 1,8°
max. Oberflächentemperatur 100°C
mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen 21.000 Stunden
Kabellänge 300 mm
Kabelquerschnitt AWG 22
Wellenausführung Abgeflachte Welle (D-cut)
Isolationsklasse B (130°C)
Isolationswiderstand 100 MΩ min. 500 VDC
Dielektrische Festigkeit 500 VAC für 1 Minute
Versorgungsspannung des Treibers max. 80 VDC
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 40°C
Lagerung -30 bis 85°C
Transport -30 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
max. radiale Last 75 N
max. axiale Last Die zulässige Axiallast darf nicht größer als die Motormasse sein
Gewicht 1.400 g
Länge 93,3 mm
Materialnummer:
80MPF5.250S000-01
Beschreibung:
2 Phasen Hybrid Schrittmotor, 60 mm Flansch, Länge 93,3 mm, 2,5 A seriell / 5 A parallel, 3,5 Nm Haltemoment, 2,5 Nm Stillstandsmoment
Optionales Zubehör
Zubehör
80XMPDXRE.W1-10 IP-Erweiterung und Verdrahtungsklemme für Schrittmotoren der 80MPD und 80MPF Serie, IP40 für 80MPD Motoren, IP65 für 80MPF Motoren, 10 Einheiten pro Verpackung
Dokumentation Version (Datum) Download
Schrittmotoren Anwenderhandbuch PDF / 15 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Motors Hybrid PDF / 301 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo