Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
Schrittmotor Schrittmotor Flanschmaß 56,4 mm, Länge 80,5 mm
Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Spezifische Motordaten
Verdrahtung
seriell true
parallel true
Strom
serielle Verdrahtung 3 A
parallele Verdrahtung 6 A
Widerstand / Phase
serielle Verdrahtung 2,4 Ω
parallele Verdrahtung 0,6 Ω
Induktivität / Phase
serielle Verdrahtung 8,8 mH
parallele Verdrahtung 2,2 mH
Stillstandsmoment 2,2 Nm
Haltemoment 3,0 Nm
Rastmoment <90 mNm
Rotorträgheit ca. 470 gcm2
Allgemeine Motordaten
Schutzklasse IP30
Schrittwinkel 1,8°
max. Oberflächentemperatur 100°C
mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen 21.000 Stunden
Kabellänge 300 mm
Kabelquerschnitt AWG 22, UL3266
Wellenausführung Abgeflachte Welle (D-cut)
Isolationsklasse B (130°C)
Isolationswiderstand 100 MΩ min. 500 VDC
Dielektrische Festigkeit 500 VAC für 1 Minute
Versorgungsspannung des Treibers max. 80 VDC
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 40°C
Lagerung -30 bis 85°C
Transport -30 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
max. radiale Last 73,5 N
max. axiale Last Die zulässige Axiallast darf nicht größer als die Motormasse sein
Gewicht 1.110 g
Länge 80,5 mm
Materialnummer:
80MPD5.300S000-01
Beschreibung:
2 Phasen Hybrid Schrittmotor, 56,4 mm Flansch, Länge 80,5 mm, 3 A seriell / 6 A parallel, 3,0 Nm Haltemoment, 2,2 Nm Stillstandsmoment
Optionales Zubehör
Zubehör
80XMPDXRE.W1-10 IP-Erweiterung und Verdrahtungsklemme für Schrittmotoren der 80MPD und 80MPF Serie, IP40 für 80MPD Motoren, IP65 für 80MPF Motoren, 10 Einheiten pro Verpackung
Dokumentation Version (Datum) Download
Schrittmotoren Anwenderhandbuch PDF / 15 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo