Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
Schrittmotor Schrittmotor Flanschmaß 60 mm, Länge 184,4 mm, SSI Geber und Bremse
Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
EAC Ja
Spezifische Motordaten
Verdrahtung parallel
Strom 5 A
Widerstand / Phase 0,6 Ω
Induktivität / Phase 2,8 mH
Stillstandsmoment 2,5 Nm
Haltemoment 3,5 Nm
Rastmoment <75 mNm
Rotorträgheit 920 gcm2
Allgemeine Motordaten
Schrittwinkel 1,8°
max. Oberflächentemperatur 90°C
mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen 21.000 Stunden
Wellenausführung Abgeflachte Welle (D-cut)
Isolationsklasse B (130°C)
Isolationswiderstand 100 MΩ min. 500 VDC
Dielektrische Festigkeit 500 VAC für 1 Minute
Versorgungsspannung des Treibers max. 80 VDC
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 40°C
Lagerung -30 bis 85°C
Transport -30 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Elektrische Eigenschaften - Geber
Anzahl der Ausgänge 4
Daten / nDaten / CLK / nCLK
Auflösung 4096 Inkremente pro Umdrehung
Ausgangsbeschaltung differential Signal
Ausgangsschutz Schutz gegen Kurzschluss
Stromaufnahme max. 16 mA + Ausgangslast
Versorgungsspannung 18 bis 30 VDC
max. Ausgangsstrom ±25 mA pro Ausgang
Elektrische Eigenschaften - Bremse
Versorgungsspannung 24 VDC +6%/-10%
Bremsmoment 2 Nm / 1,5 Nm / 1,8 Nm
Spulenwiderstand 52,36 Ω ±7%
Induktivität 0,7 H
Leistungsaufnahme typ. 11 W
Verknüpfungszeit 6 ms
Ansprechverzug 2 ms
Trennzeit 25 ms
Mechanische Eigenschaften
max. radiale Last 75 N
max. axiale Last Die zulässige Axiallast darf nicht größer als die Motormasse sein
Gewicht 1.800 g
Länge 184,4 mm
Materialnummer:
80MPF5.500D113-01
Beschreibung:
2 Phasen Hybrid Schrittmotor, 60 mm Flansch, Länge 139 mm, SSI 24 VDC, 5 A parallel, 3,5 Nm Haltemoment, 2,5 Nm Stillstandsmoment
Optionales Zubehör
Motorkabel mit Bremse
80CM01002.21-01 Motorkabel, Länge 1 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM02002.21-01 Motorkabel, Länge 2 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM03002.21-01 Motorkabel, Länge 3 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM05002.21-01 Motorkabel, Länge 5 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM10002.21-01 Motorkabel, Länge 10 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM15002.21-01 Motorkabel, Länge 15 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM20002.21-01 Motorkabel, Länge 20 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
SSI Geberkabel
80CM01004.25-01 SSI Geberkabel, Länge 1 m, 4x 0,14 mm², 4x 0,34 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM02004.25-01 SSI Geberkabel, Länge 2 m, 4x 0,14 mm², 4x 0,34 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM03004.25-01 SSI Geberkabel, Länge 3 m, 4x 0,14 mm², 4x 0,34 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM05004.25-01 SSI Geberkabel, Länge 5 m, 4x 0,14 mm², 4x 0,34 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM10004.25-01 SSI Geberkabel, Länge 10 m, 4x 0,14 mm², 4x 0,34 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM15004.25-01 SSI Geberkabel, Länge 15 m, 4x 0,14 mm², 4x 0,34 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM20004.25-01 SSI Geberkabel, Länge 20 m, 4x 0,14 mm², 4x 0,34 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Zubehör
80XMPXAC0.00-02 Zubehörsatz für Schrittmotoren mit Geber + Bremse, 8-poliger, 4-poliger und 2-poliger Stecker + Crimpkontakte
80XMPXAC1.00-10 Dichtungen für IP65 Schrittmotoren zur Verwendung mit 80CMxxxxx.26-01 Kabel, 10 Einheiten pro Verpackung
Dokumentation Version (Datum) Download
Schrittmotoren Anwenderhandbuch PDF / 15 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
Konformitätserklärung Motors Hybrid PDF / 301 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo