Kurzbeschreibung
Schrittmotor | Schrittmotor Flanschmaß 87,1 mm, Länge 119 mm, Inkrementalgeber |
Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
EAC | Ja |
Spezifische Motordaten
Verdrahtung | seriell |
Strom | 3 A |
Widerstand / Phase | 2,2 Ω |
Induktivität / Phase | 17,3 mH |
Stillstandsmoment | 5,5 Nm |
Haltemoment | 7,8 Nm |
Rastmoment | <210 mNm |
Rotorträgheit | ca. 2,61 kgcm2 |
Allgemeine Motordaten
Schrittwinkel | 1,8° |
max. Oberflächentemperatur | 95°C |
mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen | 20.000 Stunden |
Wellenausführung | mit Passfeder |
Isolationsklasse | B (130°C) |
Isolationswiderstand | 100 MΩ min. 500 VDC |
Dielektrische Festigkeit | 1776 VAC für 1 Minute |
Versorgungsspannung des Treibers | max. 80 VDC |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 bis 40°C |
Lagerung | -30 bis 85°C |
Transport | -30 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Elektrische Eigenschaften - Geber
Anzahl der Ausgänge |
3 A / B / R |
Auflösung | 1024 Inkremente / 256 Positionen pro Umdrehung |
Ausgangsbeschaltung | Push / Pull Stufe, asymmetrisch |
Ausgangsschutz | Schutz gegen Kurzschluss |
Stromaufnahme | max. 12 mA + Ausgangslast |
Versorgungsspannung | 18 bis 30 VDC |
max. Ausgangsstrom | ±10 mA pro Ausgang |
Mechanische Eigenschaften
Motor
Nennstrom IN [A] | 3,000 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 5,500 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 3000 |

Materialnummer:
80MPH3.300S014-01Beschreibung:
2 Phasen Hybrid Schrittmotor, 87,1 mm Flansch, Länge 119 mm, ABR 24 VDC, 3 A seriell, 7,8 Nm Haltemoment, 5,5 Nm Stillstandsmoment
Optionales Zubehör
Hybrid Kabel
80CM01013.21-01 | Hybridkabel, Länge 1 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM02013.21-01 | Hybridkabel, Länge 2 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM03013.21-01 | Hybridkabel, Länge 3 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM05013.21-01 | Hybridkabel, Länge 5 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM10013.21-01 | Hybridkabel, Länge 10 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM15013.21-01 | Hybridkabel, Länge 15 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
Inkrementalgeberkabel
80CM01003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 1 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM02003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 2 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM03003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 3 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM05003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 5 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM07503.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 7,5 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM10003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 10 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM15003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 15 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM20003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 20 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
Motorkabel
80CM01001.21-01 | Motorkabel, Länge 1 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM01501.21-01 | Motorkabel, Länge 1,5 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM02001.21-01 | Motorkabel, Länge 2 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM03001.21-01 | Motorkabel, Länge 3 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM05001.21-01 | Motorkabel, Länge 5 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM10001.21-01 | Motorkabel, Länge 10 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM15001.21-01 | Motorkabel, Länge 15 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
80CM20001.21-01 | Motorkabel, Länge 20 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
Zubehör
80XMPXAC0.00-01 | Zubehörsatz für Schrittmotoren mit Geber, 8-poliger und 4-poliger Stecker + Crimpkontakte |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Schrittmotoren Anwenderhandbuch | PDF / 15 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 80MPH | PDF / 243 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Hybrid | PDF / 301 KB |