Kurzbeschreibung
Schrittmotor | Schrittmotor Flanschmaß 87,1 mm, Länge 128,5 mm, Hiperface Geber |
Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
EAC | Ja |
Spezifische Motordaten
Verdrahtung | parallel |
Strom | 6 A |
Widerstand / Phase | 0,6 Ω |
Induktivität / Phase | 4,3 mH |
Stillstandsmoment | 6,3 Nm |
Haltemoment | 9,5 Nm |
Rastmoment | <320 mNm |
Rotorträgheit | ca. 2,61 kgcm2 |
Allgemeine Motordaten
Schrittwinkel | 1,8° |
max. Oberflächentemperatur | 95°C |
mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen | 20.000 Stunden |
Wellenausführung | mit Passfeder (Passfeder laut ANSI 4.1: 0,125" +/-0,002) |
Isolationsklasse | B (130°C) |
Isolationswiderstand | 100 MΩ min. 500 VDC |
Dielektrische Festigkeit | 1776 VAC für 1 Minute |
Versorgungsspannung des Treibers | max. 80 VDC |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 bis 40°C |
Lagerung | -30 bis 85°C |
Transport | -30 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Elektrische Eigenschaften - Geber
Gebertyp | Hiperface Multiturn, 4096 Umdrehungen messbar |
Integrale Nichtlinearität | ± 288 Winkelsekunden |
Versorgungsspannung | 10 VDC |
Sinus-Cosinus-Signale | |
Perioden pro Umdrehung | 16 |
Signalspannung Spitze-Spitze | 0,8 bis 1,2 Vss |
Signaloffset | 2,2 bis 2,8 V |
Digitale Schnittstelle | |
Adresse | 64 |
Gesamtbreite des Positionswertes | 21 Bit |
Breite der Multiturn-Information | 12 Bit |
Breite der Singleturn-Information | 9 Bit |
Materialnummer:
80MPH4.600S111-02Beschreibung:
2 Phasen Hybrid Schrittmotor, 87,1 mm Flansch, Länge 128,5 mm, HIPERFACE, 6 A parallel, 9,5 Nm Haltemoment, 6,3 Nm Stillstandsmoment
Optionales Zubehör
Hiperface Geberkabel
80CM01005.65-01 | HIPERFACE Geberkabel, Länge 1 m, 5x 2x 0,14 mm², 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich |
80CM02005.65-01 | HIPERFACE Geberkabel, Länge 2 m, 5x 2x 0,14 mm², 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich |
80CM05005.65-01 | HIPERFACE Geberkabel, Länge 5 m, 5x 2x 0,14 mm², 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich |
80CM10005.65-01 | HIPERFACE Geberkabel, Länge 10 m, 5x 2x 0,14 mm², 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich |
80CM15005.65-01 | HIPERFACE Geberkabel, Länge 15 m, 5x 2x 0,14 mm², 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich |
80CM20005.65-01 | HIPERFACE Geberkabel, Länge 20 m, 5x 2x 0,14 mm², 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich |
Motorkabel Hiperface
80CM01001.61-01 | Motorkabel, Länge 1 m, 5x 0,75 mm², für Schrittmotoren mit HIPERFACE Geber, Leistungsstecker Serie 915 motorseitig, schleppkettentauglich |
80CM02001.61-01 | Motorkabel, Länge 2 m, 5x 0,75 mm², für Schrittmotoren mit HIPERFACE Geber, Leistungsstecker Serie 915 motorseitig, schleppkettentauglich |
80CM05001.61-01 | Motorkabel, Länge 5 m, 5x 0,75 mm², für Schrittmotoren mit HIPERFACE Geber, Leistungsstecker Serie 915 motorseitig, schleppkettentauglich |
80CM10001.61-01 | Motorkabel, Länge 10 m, 5x 0,75 mm², für Schrittmotoren mit HIPERFACE Geber, Leistungsstecker Serie 915 motorseitig, schleppkettentauglich |
80CM15001.61-01 | Motorkabel, Länge 15 m, 5x 0,75 mm², für Schrittmotoren mit HIPERFACE Geber, Leistungsstecker Serie 915 motorseitig, schleppkettentauglich |
80CM20001.61-01 | Motorkabel, Länge 20 m, 5x 0,75 mm², für Schrittmotoren mit HIPERFACE Geber, Leistungsstecker Serie 915 motorseitig, schleppkettentauglich |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Schrittmotoren Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 80MPH | PDF / 113 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Hybrid | PDF / 301 KB | |
UK Declaration Motors Hybrid | PDF / 107 KB |