Allgemeines
Kabelquerschnitte 5x 0,34 mm²
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 5
Aderisolation PVC
Aderfarben schwarz, braun, blau, grau, weiß
Querschnitt 0,34 mm²
Schirm Ja
Verseilung Ja
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PUR/PVC
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom max. 4 A / Kontakt
Anschlussspannung max. 60 V AC/DC
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -10 bis 70°C
ruhend -20 bis 90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 1,5 m
Durchmesser 6,4 mm ±0,2 mm
Biegeradius ≥10x Außendurchmesser
Schleppkettendaten
Beschleunigung 5 m/s²
Biegewechsel max. 2,5 Mio.
Geschwindigkeit 2 m/s
Materialnummer:
80CM01501.26-01
Beschreibung:
MOTORKABEL, 1,5m, 5x0,34mm², M12 Stecker

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo