Materialnummer Beschreibung
80CM00301.26-01 MOTORKABEL, 0,3m, 5x0,34mm², M12 Stecker
80CM00501.26-01 MOTORKABEL, 0,5m, 5x0,34mm², M12 Stecker
80CM00701.26-01 Motorkabel, Länge 0,7 m, 5x 0,34 mm², 4-poliger Molex Stecker motorseitig, M12 Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM00801.26-01 MOTORKABEL, 0,8m, 5x0,34mm², M12 Stecker
80CM01001.26-01 MOTORKABEL, 1m, 5x0,34mm², M12 Stecker
80CM01101.26-01 MOTORKABEL, 1,1m, 5x0,34mm², M12 Stecker
80CM01301.26-01 MOTORKABEL, 1,3m, 5x0,34mm², M12 Stecker
80CM01401.26-01 MOTORKABEL, 1,4m, 5x0,34mm², M12 Stecker
80CM01501.26-01 MOTORKABEL, 1,5m, 5x0,34mm², M12 Stecker
80CM01701.26-01 MOTORKABEL, 1,7m, 5x0,34mm², M12 Stecker
80CM02001.26-01 Motorkabel, Länge 2 m, 5x 0,34 mm², 4-poliger Molex Stecker motorseitig, M12 Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM02501.26-01 MOTORKABEL, 2,5m, 5x0,34mm², M12 Stecker
80CM02601.26-01 MOTORKABEL, 2,6m, 5x0,34mm², M12 Stecker
80CM02901.26-01 MOTORKABEL, 2,9m, 5x0,34mm², M12 Stecker
80CM04001.26-01 MOTORKABEL, 4m, 5x0,34mm², M12 Stecker
80CM05001.26-01 Motorkabel, Länge 5 m, 5x 0,34 mm², 4-poliger Molex Stecker motorseitig, M12 Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM05401.26-01 MOTORKABEL, 5,4m, 5x0,34mm², M12 Stecker
80CM10001.26-01 Motorkabel, Länge 10 m, 5x 0,34 mm², 4-poliger Molex Stecker motorseitig, M12 Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo