Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 0,14 mm² + 2x 0,35 mm²
Beständigkeit Ölfestigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803, sowie handelsübliche Hydrauliköle
Zulassung UL AWM Style 20963, 80°C, 30 V, E63216
Kabelaufbau
Versorgungsleiter
Anzahl 2
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben rot, schwarz
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,35 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben grau, gelb, grün, weiß
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Schirm Nein
Verseilung alle 4 Leiter miteinander
Gesamtverseilung mit abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung Cu-Geflecht, optische Bedeckung ≥85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PUR
Farbe grau
Bedruckung B&R 4x0,14+2x0,35 FLEX UL AWM STYLE 20963 80°C 30 V E63216
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 1,5 kV
Ader - Schirm 0,8 kV
Leiterwiderstand
0,14 mm² ≤134 Ω/km
0,34 mm² >55 Ω/km
Isolationswiderstand >200 MΩ/km
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -10 bis 50°C
ruhend -20 bis 80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 25 m
Durchmesser 5,8 mm ±0,2 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥20 mm
bewegt ≥50 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung <60 m/s²
Biegewechsel ≥3.000.000
Geschwindigkeit ≤4 m/s
Gewicht 0,045 kg/m
Materialnummer:
80CM25003.25-01
Beschreibung:
Inkrementalgeber Kabel, Länge 25 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt ABR Geberkabel PDF / 189 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo