Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 5
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 280,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 448,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 800
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 16,10
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 950
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 800
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 8000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 5
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 35,5
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 10000
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 10000
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 12000
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 14500
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 70
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 96
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 25,00
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 19,904
Materialnummer:
8GA75-142hh005klmm
Beschreibung:
Winkel PG HW, i = 005, 1 stufig, IP 65
Optionales Zubehör
Zubehör 8GA75
8GA75-142-ZSR50-0 Schrumpfscheibe (1 Stück), Innendurchmesser 50 mm, 8 Spannschrauben
Allgemein Version (Datum) Download
Anbauposition Winkelgetriebe PDF / 110 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
8GA75 Montageanleitung Schrumpfscheibe PDF / 273 KB
Datenblatt 8GA75-070 PDF / 176 KB
Datenblatt 8GA75-090 PDF / 180 KB
Datenblatt 8GA75-115 PDF / 178 KB
Datenblatt 8GA75-142 PDF / 178 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo